EVE-TR-M 2.3 12V-DC
Osanro: 10.03.01.00195
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
Toimialat: Aurinkoenergia | Auto-teollisuus | Elektroniikka | Elintarviketeollisuus | Lasi | Metalli | Muovit | Pakkaus | Puu | Tuulivoima
| Weight | 2.4 (kg) |
| Max. vacuum | -880 (mbar) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 80,7 mm |
| B2 | 10,4 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 28 mm |
| Y1 | 60 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Max. vacuum | −880 mbar |
| Suction rate at DC | 2,04 m³/h |
| Voltage | 12V - DC |
| Weight | 2,4 kg |
| Product family | EVE-TR |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi