EVE-TR-M 2.3 12V-DC
부품 번호.: 10.03.01.00195
Oil-free pump with constant suction rate, robust, requires little maintenance
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Weight | 2.4 (kg) |
| Max. vacuum | -880 (mbar) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 80.7 mm |
| B2 | 10.4 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 123 mm |
| L | 154 mm |
| X1 | 28 mm |
| Y1 | 60 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Max. vacuum | -880 mbar |
| Suction rate at DC | 2.04 m³/h |
| Voltage | 12V - DC |
| Weight | 2.4 kg |
| Product family | EVE-TR |
성능 데이터
성능 데이터
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서