Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti

Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR-X 40 AC3 VBV

Parça no.: 10.03.01.00218

Sabit emiş oranına sahip yağsız pompa Sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli operasyon

Endüstriler: Ahşap | Cam | Elektronik | Gıda | Güneş Enerjisi | Metal | Otomotiv | Paketleme | Plastik | Rüzgar Enerjisi

Mevcut tipüç fazlı akım
50 Hz'de Gerilim190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Gerilim 60 HzS028
Vakum debisi (50 Hz)40 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)48 (m³/h)
50 Hz'de ses seviyesi67 (dB(A))
Vakum (50 Hz)-900 (mbar)
Vakum (60 Hz)-900 (mbar)
ileVakum sınırlayıcı valf
Nominal güç 50 Hz1.25 (kW)
Nominal güç 60 Hz1.5 (kW)
Ağırlık38.5 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 280  mm
B2 51  mm
d 7  mm
G3 G3/4"-F
H 290  mm
L 532  mm
L1 572  mm
L2 131  mm
X1 220  mm
Y1 190  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 40  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 48  m³/h
50 Hz'de Gerilim 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Nominal güç 50 Hz 1,25  kW
Nominal güç 60 Hz 1,5  kW
50 Hz'de ses seviyesi 67  dB(A)
Ağırlık 38,5  kg
Koruma tipi IP IP 55
Mevcut tip AC3
Ürün ailesi EVE-TR-X
Noise level according to DIN EN ISO 3744 (uncertainty factor KpA = 3 dB(A)), interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git