EVE-TR-X 40 AC3 VBV
부품 번호.: 10.03.01.00218
Oil-free pump with const. suct. rate robust, requ. little maintenance long service life, cont. operation
산업: 금속 | 목재 | 식품 | 유리 | 자동차 | 전자 | 태양광 | 포장 | 풍력 발전 | 플라스틱
| Current type | Three phase A.C. |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
| Voltage 60 Hz | S028 |
| Suction rate (50 Hz) | 40 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 48 (m³/h) |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Vacuum (50 Hz) | -900 (mbar) |
| Vacuum (60 Hz) | -900 (mbar) |
| with | Vacuum-limitter valve |
| Rated power at 50 Hz | 1.25 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 1.5 (kW) |
| Weight | 38.5 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| d | 7 mm |
| G3 | G3/4"-F |
| H | 290 mm |
| L | 532 mm |
| L1 | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 220 mm |
| Y1 | 190 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 40 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 48 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
| Voltage at 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
| Rated power at 50 Hz | 1.25 kW |
| Rated power at 60 Hz | 1.5 kW |
| Sound pressure level at 50 Hz | 67 dB(A) |
| Weight | 38.5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Supply voltage | AC3 |
| Product family | EVE-TR-X |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서