- VERIMLI
SEP HF 3 18 22
Parça no.: 10.02.01.01630
Kartuş olarak multistagenozzle
Endüstriler: Genel | Paketleme
| Şekil | Yüksek Akış |
| Aşama sayısı | 3 |
| Nozul boyutu | 1,8 mm |
| Delik çapı | 22 (mm) |
| Tahliye derecesi | 70 (%) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
| Vakum debisi (maks.) | 409 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 143 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D1 | 10,8 mm |
| D2 | 21,8 mm |
| L1 | 8 mm |
| L2 | 103 mm |
| L3 | 146 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 22,8 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 22 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Optimum basınç | 65,2 psi |
| Ses seviyesi serbest | 81 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 73 dB(A) |
| Vakum debisi (maks.) | 24,5 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 409 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 14,44 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 8,6 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 143 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 5,05 cfm |
| Tahliye derecesi | 70 % |
| Aşama sayısı | 3 |
| Nozul boyutu | 1,8 mm |
| Delik çapı | 22 mm |
| Şekil | Yüksek Akış |
| Ürün ailesi | SEP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon