- EFFICIENTE
SEP HF 3 18 22
Numero articolo: 10.02.01.01630
Set per il vuoto eiettore in linea
Industrie: Imballaggi | Universale
| Forma | Flusso elevato |
| Numero di fasi | 3 |
| Diametro nominale | 1,8 mm |
| Diametro foro | 22 (mm) |
| Grado di evacuazione | 70 (%) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4.5 (bar) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 409 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 143 (l/min) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 10.8 mm |
| D2 | 21.8 mm |
| L1 | 8 mm |
| L2 | 103 mm |
| L3 | 146 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 22.8 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 22 mm |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Pressione di esercizio ottimale | 4.5 bar |
| Pressione ottimale | 65.2 psi |
| Livello di pressione acustica libero | 81 dB(A) |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 73 dB(A) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 24.5 m³/h |
| Capacità di aspirazione (max.) | 409 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 14.44 cfm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 8.6 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 143 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 5.05 cfm |
| Grado di evacuazione | 70 % |
| Numero di fasi | 3 |
| Diametro nominale | 1,8 mm |
| Diametro foro | 22 mm |
| Forma | Flusso elevato |
| Famiglia di prodotti | SEP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione