Schmalz

Tilaustiedot

Ejector modules ecoPump SEP are delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: set of spare parts kit ERS-SET

Available accessories: holder cap SHC, silencer SD, fixation element SFE, mounting bracket BEF-WIN, mounting set SET, quick exhaust valve SEV

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SEP HF 3 18 22

Osanro: 10.02.01.01630

Multistagenozzle as a cartridge

Toimialat: Pakkaus | Yleiskäyttö

ShapeHigh flow
Number of stages3
Nozzle size1.8 mm
Hole diameter22 (mm)
Degree of evacuation70 (%)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)409 (l/min)
Air consumption suction143 (l/min)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D1 10,8  mm
D2 21,8  mm
L1 8  mm
L2 103  mm
L3 146  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 22,8  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 22  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 ... 87.0
Optimal operating pressure 4,5  bar
Optimal pressure 65,2  psi
Sound pressure level free 81  dB(A)
Sound pressure level suction 73  dB(A)
Suction rate (max.) 24,5  m³/h
Suction rate (max.) 409  l/min
Suction rate (max.) 14,44  cfm
Air consumption suction 8,6  m³/h
Air consumption suction 143  l/min
Air consumption suction 5,05  cfm
Degree of evacuation 70  %
Number of stages 3
Nozzle size 1.8 mm
Hole diameter 22  mm
Shape High flow
Product family SEP
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin