Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SXPi / SXMPi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: bağlantı kablosu, taban plakası, ejektör test cihazı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SXMPi 25 NO Q 2xM12-5

Parça no.: 10.02.02.03803

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme, güç üfleme fonksiyonu ve pneu. hava tasarruf sistemi

Endüstriler: Cam | Genel | Otomotiv

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde açık
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 5+5 pol
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 39  mm
d 5,5  mm
G2 M12x1-M
H 108  mm
H1 146  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
X1 89  mm
Y1 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 2,5  mm
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 185  l/min
Vakum debisi (maks.) 11,1  m³/h
Vakum debisi (maks.) 6,53  cfm
Hava tüketimi emiş 290  l/min
Hava tüketimi emiş 17,4  m³/h
Hava tüketimi emiş 10,24  cfm
Ses seviyesi serbest 67  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 43,5 ... 87,0
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Maks. hava tüketimi üfleme 320  l/min
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 8  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 9  mm
Kontrol Valfi Normalde açık
Ağırlık 0,96  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ürün ailesi SXMPi
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git