SXMPi 25 NO Q 2xM12-5
Onderdeelnr.: 10.02.02.03803
Compacte ejector met Condition Monitoring, met powerfunctie bij het afblazen, digit. Luchtspaarfunctie
Industriesegmenten: Automotive | Glas | Universeel
| Nozzle diameter | 2.5 (mm) |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | 2xStekker M12, 5+5 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
| Air consumption suction | 290 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Sound pressure level free | 67 (dB(A)) |
| Protection type IP | IP 65 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 39 mm |
| d | 5,5 mm |
| G2 | M12x1-AG |
| H | 108 mm |
| H1 | 146 mm |
| H2 | 54 mm |
| H3 | 6 mm |
| H4 | 26 mm |
| L | 210 mm |
| L2 | 5 mm |
| L3 | 97 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 2,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 185 l/min |
| Suction rate (max.) | 11,1 m³/h |
| Suction rate (max.) | 6,53 cfm |
| Air consumption suction | 290 l/min |
| Air consumption suction | 17,4 m³/h |
| Air consumption suction | 10,24 cfm |
| Sound pressure level free | 67 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Max. air consumption blow-off | 320 l/min |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 9 mm |
| Control valve | Normally open |
| Weight | 0,96 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Product family | SXMPi |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |