SCPi 20 NC VD M12-5
Parça no.: 10.02.02.03355
Kompakt tip ejektör entegre fonksiyonlar
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Nozul çapı | 2 (mm) |
| Vakum debisi (maks.) | 140 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 180 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | di̇ji̇tal vakum sensörü |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Koruma tipi IP | IP 65 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 6,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M4-F |
| H | 181,5 mm |
| H1 | 131,5 mm |
| H2 | 71,5 mm |
| H3 | 87,5 mm |
| H4 | 76 mm |
| L | 118,5 mm |
| L1 | 129,7 mm |
| L2 | 112,5 mm |
| L3 | 67,5 mm |
| X1 | 27,5 mm |
| X2 | 14 mm |
| Y2 | 30 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 8,4 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 140 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 11,7 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 180 l/min |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 200 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 8 mm |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Nozul çapı | 2 mm |
| Ağırlık | 0,56 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Vakum debisi (maks.) | 4,94 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 6,36 cfm |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Ürün ailesi | SCPi |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce | |
| İngilizce |