Schmalz

Tilaustiedot

Compact ejector SCPi / SMPi is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, connection distributor, compressed air connection plate, ejector blanking plate, quick change Connection (Adapter Quick Change), ejector tester

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SCPi 20 NC VD M12-5

Osanro: 10.02.02.03355

Compact ejector with fully integrated functionality

Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö

Nozzle diameter2 (mm)
Suction rate (max.)140 (l/min)
Air consumption suction180 (l/min)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 7.0 bar
Max. vacuum-850 (mbar)
Control valveNormally closed
Operation modedigital vacuum switch
Electrical connectionMale connect M12, 5 pol
Protection type IPIP 65
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 22  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,5  mm
H1 131,5  mm
H2 71,5  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
L 118,5  mm
L1 129,7  mm
L2 112,5  mm
L3 67,5  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
Y2 30  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 8,4  m³/h
Suction rate (max.) 140  l/min
Air consumption suction 11,7  m³/h
Air consumption suction 180  l/min
Max. air consumption blow-off 200  l/min
Sound pressure level free 75  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 4.0 ... 7.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 8  mm
Control valve Normally closed
Nozzle diameter 2  mm
Weight 0,56  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 58.0 ... 101.5
Suction rate (max.) 4,94  cfm
Air consumption suction 6,36  cfm
Max. vacuum −25,1  inHg
Product family SCPi
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

E-Plan Macro
Dokumentointi
Ohjelmisto

Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.

DokumentointiKieli
Englanti
Englanti

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin