Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli konfigürasyonlarda mevcut olan kompakt ejektör SCPLb / SCPLc / SCPLi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu, SEP nozulu, filtre ekranı

Mevcut aksesuarlar mevcuttur: güçlendirme kiti, montaj braketi, vakum hortumu, hortum manşonu, bağlantı kablosu, vakum izleme, susturucu, egzoz havası toplama kanalı

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • VERIMLI

SCPLc 50 HF G FA NO NPN

Parça no.: 10.02.02.07692

Çok kademeli kompakt ejektör ile nozul ve entegre valf teknolojisi ve vakum sensör

Endüstriler: Ahşap | Cam | Genel | Paketleme

Boyut50
ŞekilYüksek Akış
Diş G1G3/8"-F
Diş G2G3/4"-F
Tahliye derecesi70 (%)
Vakum debisi (maks.)550 (l/min)
Hava tüketimi emiş210 (l/min)
Şekil kompakt ejektörlerEksenel egzoz havası flanş versiyonu
Kontrol ValfiNormalde açık
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
İnşaat vakum anahtarıNPN anahtarlama
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 66  mm
B2 13,8  mm
B3 34  mm
d 5,5  mm
G1 G3/8"-F
G2 G3/4"-F
G3 M4-F
G5 M12x1-M
H 72  mm
H1 74  mm
L 153,5  mm
L1 297  mm
L2 54,5  mm
L4 113,5  mm
L5 13,5  mm
X1 73,5  mm
X2 124,5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 1,6 mm (üç aşamalı)
İnşaat vakum anahtarı NPN anahtarlama
Kontrol Valfi Normalde açık
Elektrik bağlantısı Male connect M12, 5 pol
Tahliye derecesi 70  %
Vakum debisi (maks.) 550  l/min
Vakum debisi (maks.) 33  m³/h
Hava tüketimi emiş 210  l/min
Hava tüketimi emiş 12,6  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 124  l/min
Hava tüketimi üfleme 7,4  m³/h
Maks. vakum 700  mbar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.0 - 6.0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 6  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 25  mm
Ses seviyesi serbest 66  dB(A)
Ses seviyesi emiş 59  dB(A)
Çalışma sıcaklığı 0 ... 55 °C
Koruma tipi IP IP 54
Ağırlık 1.026  g
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git