- EFFICIËNT
SCPLc 50 HF G FA NO NPN
Onderdeelnr.: 10.02.02.07692
Compacte ejector met meertraps sproeier en geïntegreerde kleppentechnologie en vacuümsch.
Industriesegmenten: Glas | Hout | Universeel | Verpakkingen
| Size | 50 |
| Shape | High flow |
| Thread G1 | G3/8"-F |
| Thread G2 | G3/4"-IG |
| Degree of evacuation | 70 (%) |
| Suction rate (max.) | 550 (l/min) |
| Air consumption suction | 210 (l/min) |
| Shape compact ejectors | Flange version with axial exhaust air |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 66 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/4"-IG |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 1.6 mm (three-stage) |
| Construction vacuum switch | NPN switching |
| Control valve | Normally open |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Degree of evacuation | 70 % |
| Suction rate (max.) | 550 l/min |
| Suction rate (max.) | 33 m³/h |
| Air consumption suction | 210 l/min |
| Air consumption suction | 12,6 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 124 l/min |
| Air consumption blow-off | 7,4 m³/h |
| Max. vacuum | 700 mbar |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 - 6,0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 25 mm |
| Sound pressure level free | 66 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 59 dB(A) |
| Operating temperature | 0 ... 55 °C |
| Protection type IP | IP 54 |
| Weight | 1.026 g |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie