Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM-Q, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: valf seti, piston modülü, selenoid valf, kontrol ünitesi, nozul dizisi, ana gövde, temel set

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj kiti, SCPM için bağlantı adaptörü, egzoz havası kiti, dişli adaptör, geçmeli vidalı bağlantı, vakum filtresi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI
  • VERIMLI

SCPMb-Q 05 S01 NO

Parça no.: 10.02.02.08337

Mini pompa, geliştirilmiş üfleme performansına sahip kompakt ejektör

Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik

Nozul boyutu0,5 mm
BağlantıHose D4(1)-D4(2)
Vakum debisi (maks.)7.5 (l/min)
Hava tüketimi emiş9 (l/min)
Ses seviyesi serbest66 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum870 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Koruma tipi IPIP 40 (with plug)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
B112 mm
d14,2 mm
d24,2 mm
d38,7 mm
d44,5 mm
H168,2 mm
L199,6 mm
X122 mm
Y124 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Nozul boyutu0,5 mm
Kontrol ValfiNO
Tahliye derecesi87 %
Vakum debisi (maks.)7,5 l/min
Hava tüketimi emiş9 l/min
Maks. hava tüketimi üfleme64 l/min
Maks. vakum870 mbar
Optimum çalışma basıncı4 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4.0 ... 6.0 bar
Ses seviyesi emiş55 dB(A)
Ses seviyesi serbest66 dB(A)
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava2 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum2 mm
BağlantıHose D4(1)-D4(2)
Çalışma sıcaklığı0 ... 50 °C
Ağırlık78,2 g
Ürün ailesiSCPMb-Q
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git