- UUSI
- TEHOKAS
SCPMb-Q 05 S01 NO
Osanro: 10.02.02.08337
Mini-pump, compact ejector with improved blow-off performance
Toimialat: Elektroniikka | Muovit | Yleiskäyttö
| Nozzle size | 0.5 mm |
| Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
| Suction rate (max.) | 7.5 (l/min) |
| Air consumption suction | 9 (l/min) |
| Sound pressure level free | 66 (dB(A)) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Max. vacuum | 870 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Protection type IP | IP 40 (with plug) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 12 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d3 | 8,7 mm |
| d4 | 4,5 mm |
| H1 | 68,2 mm |
| L1 | 99,6 mm |
| X1 | 22 mm |
| Y1 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 0.5 mm |
| Control valve | NO |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Suction rate (max.) | 7,5 l/min |
| Air consumption suction | 9 l/min |
| Max. air consumption blow-off | 64 l/min |
| Max. vacuum | 870 mbar |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 6.0 bar |
| Sound pressure level suction | 55 dB(A) |
| Sound pressure level free | 66 dB(A) |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 78,2 g |
| Product family | SCPMb-Q |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi