Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMi 03 S01 NO M8-6

Parça no.: 10.02.02.05752

Mini kompakt tip ejektör ile minimum boyut

Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik

Nozul boyutu0,3 mm
BağlantıHortum D4(1)-D4(2)
Vakum debisi (maks.)2.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş3.5 (l/min)
Ses seviyesi serbest51 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum870 (mbar)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M8, 6 kutuplu
Kontrol ValfiNormalde açık
Koruma tipi IPIP 40
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 4,2  mm
d2 4,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 95,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 0,3 mm
Kontrol Valfi NO
Elektrik bağlantısı M8-6
Tahliye derecesi 87  %
Vakum debisi (maks.) 2,2  l/min
Hava tüketimi emiş 3,5  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 10  l/min
Maks. vakum 870  mbar
Optimum çalışma basıncı 4  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 2  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 2  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 84  g
Ürün ailesi SCPMi
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce
İngilizce

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git