SCPMi 03 S01 NO M8-6
Numero articolo: 10.02.02.05752
Mini Compact Ejector with struttura particolarmente piccola
Industrie: Elettronica | Plastica | Universale
| Diametro nominale | 0,3 mm |
| Connessione | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 2.2 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3.5 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 51 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | 870 (mbar) |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 9 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| G3 | M8x1-AG |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 95,3 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 0,3 mm |
| Valvola di controllo | NO |
| Collegamento elettrico | M8-6 |
| Grado di evacuazione | 87 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 2,2 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3,5 l/min |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 10 l/min |
| Vuoto max. | 870 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 2 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 2 mm |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 84 g |
| Famiglia di prodotti | SCPMi |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |