Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA

Parça no.: 10.02.02.06479

Hava Tasarruflu Mini Kompakt Tip Ejektör fonksiyonu ve ekranı ile

Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik

Nozul boyutu1,0 mm
BağlantıHose D6(1)-D6(2)
Vakum debisi (maks.)28 (l/min)
Hava tüketimi emiş45 (l/min)
Ses seviyesi serbest71 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Maks. vakum870 (mbar)
Elektrik bağlantısıMale connect M8, 6 pole
İnşaat vakum anahtarı1x PNP + 1x analog
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Koruma tipi IPIP 40
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 9  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
G3 M8x1-M
H 65,3  mm
H1 73,9  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 98,3  mm
L2 11,4  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 1,0 mm
İnşaat vakum anahtarı 1x PNP + 1x analog
Kontrol Valfi NC
Elektrik bağlantısı M8-6
Tahliye derecesi 87  %
Vakum debisi (maks.) 28  l/min
Hava tüketimi emiş 45  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 10  l/min
Maks. vakum 870  mbar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 4  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 84  g
Ürün ailesi SCPMc
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git