SCPMc 10 S04 NC M8-6 1PA
Numero articolo: 10.02.02.06479
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Industrie: Elettronica | Plastica | Universale
| Diametro nominale | 1,0 mm |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 28 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 45 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 71 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | 870 (mbar) |
| Collegamento elettrico | Connettore M8, 6 poli |
| Vacuostato in costruzione | 1x PNP + 1x analogico |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 9 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| G3 | M8x1-AG |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 98,3 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,0 mm |
| Vacuostato in costruzione | 1x PNP + 1x analogico |
| Valvola di controllo | NC |
| Collegamento elettrico | M8-6 |
| Grado di evacuazione | 87 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 28 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 45 l/min |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 10 l/min |
| Vuoto max. | 870 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4,5 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 4 mm |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 84 g |
| Famiglia di prodotti | SCPMc |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione