Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPM bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPMb 12 S04 NO

Parça no.: 10.02.02.06531

Mini pompa, kompakt tip ejektör minimum boyut

Endüstriler: Elektronik | Genel | Plastik

BağlantıHortum D6(1)-D6(2)
Vakum debisi (maks.)30 (l/min)
Hava tüketimi emiş51 (l/min)
Ses seviyesi serbest76 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,5 ... 6,0 bar
Maks. vakum920 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Koruma tipi IPIP 40
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12  mm
B1 12,5  mm
D 10,5  mm
d1 6,2  mm
d2 6,2  mm
d4 4,3  mm
H 65,3  mm
H1 64,2  mm
H2 24,95  mm
H3 7,5  mm
H4 30  mm
H5 7,5  mm
H6 17,5  mm
L 76,5  mm
L1 120,5  mm
L3 20,5  mm
X1 36  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Kontrol Valfi NO
Tahliye derecesi 92  %
Vakum debisi (maks.) 30  l/min
Hava tüketimi emiş 51  l/min
Maks. hava tüketimi üfleme 10  l/min
Maks. vakum 920  mbar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,5 ... 6,0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 4  mm
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Ağırlık 74  g
Ürün ailesi SCPMb
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git