SCPMb 12 S04 NO
Numero articolo: 10.02.02.06531
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Industrie: Elettronica | Plastica | Universale
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D6(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 30 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 51 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 76 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | 920 (mbar) |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12.5 mm |
| D | 10.5 mm |
| d1 | 6.2 mm |
| d2 | 6.2 mm |
| d4 | 4.3 mm |
| H | 65.3 mm |
| H1 | 64.2 mm |
| H2 | 24.95 mm |
| H3 | 7.5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7.5 mm |
| H6 | 17.5 mm |
| L | 76.5 mm |
| L1 | 120.5 mm |
| L3 | 20.5 mm |
| X1 | 36 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Valvola di controllo | NO |
| Grado di evacuazione | 92 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 30 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 51 l/min |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 10 l/min |
| Vuoto max. | 920 mbar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4.5 bar |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 4 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 4 mm |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 74 g |
| Famiglia di prodotti | SCPMb |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione