Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPSb bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, üst şapka ray kelepçesi, vakum filtresi, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, egzoz havası seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPSb 2-09 S04 NC VD

Parça no.: 10.02.02.04605

Entegre kompakt tip ejektör dizaynda valf fonksiyonu

Endüstriler: Batarya | Genel

Nozul boyutu2-09
BağlantıHortum D6(1)-D6(2)
Vakum debisi (maks.)49.5 (l/min)
Hava tüketimi emiş40.5 (l/min)
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d1 6  mm
d2 6  mm
d3 2,6  mm
H1 146,5  mm
L1 109,5  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 2-09
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 49,5  l/min
Vakum debisi (maks.) 3,05  m³/h
Hava tüketimi üfleme 7,2  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 120  l/min
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Optimum çalışma basıncı 4,5  bar
Koruma tipi IP IP 40 (fiş ile)
Ağırlık 0,17  kg
Kontrol Valfi Normalde kapalı
Çalışma modu di̇ji̇tal vakum sensörü
Ürün ailesi SCPSb
Performans verisi
Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git