SCPSb-UHV-HD 07 S04 NO
Parça no.: 10.02.02.06263
Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level
Endüstriler: Cam | Genel
| Şekil kompakt ejektörler | HD |
| Nozul çapı | 7 (mm) |
| Bağlantı | Hose D6(1)-D6(2) |
| Vakum debisi (maks.) | 13 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 17.2 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 62 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Maks. vakum | -910 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Koruma tipi IP | IP 40 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H | 78 mm |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 135 mm |
| L1 | 151 mm |
| L2 | 81,6 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 31 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 07 |
| Tahliye derecesi | 91 % |
| Vakum debisi (maks.) | 13 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 0,8 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 17,2 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 1 m³/h |
| Hava tüketimi üfleme | 7,1 m³/h |
| Ses seviyesi serbest | 62 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 64 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Bağlantı | S04 |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Ağırlık | 0,21 kg |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Hava tüketimi üfleme | 4,18 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 0,61 cfm |
| Vakum debisi (maks.) | 0,46 cfm |
| Maks. vakum | -26,87 inHg |
| Ürün ailesi | SCPSb-UHV-HD |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Dokümantasyon
Dokümantasyon