- FAZ AŞIMI KALEMI
SCPS-UHV-HD 11 G02 NC PNP
Parça no.: 10.02.02.06288
Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level
Endüstriler: Cam | Genel
| Şekil kompakt ejektörler | HD |
| Nozul çapı | 1.1 (mm) |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Vakum debisi (maks.) | 27.8 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 37.5 (l/min) |
| Ses seviyesi serbest | 68 (dB(A)) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Maks. vakum | -910 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18,6 mm |
| D | 16,5 mm |
| d | 4,4 mm |
| D2 | 9 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H2 | 40,8 mm |
| H3 | 47,5 mm |
| H4 | 16,5 mm |
| H5 | 5,5 mm |
| H6 | 31,5 mm |
| L | 135 mm |
| L1 | 148,4 mm |
| L2 | 91,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 29,5 mm |
| L5 | 83,8 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul boyutu | 11 |
| Tahliye derecesi | 91 % |
| Vakum debisi (maks.) | 27,8 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 1,6 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 37,5 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 2,2 m³/h |
| Hava tüketimi üfleme | 7,2 m³/h |
| Ses seviyesi serbest | 68 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 75 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Bağlantı | G02 |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Ağırlık | 0,21 kg |
| Maks. hava tüketimi üfleme | 120 l/min |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Hava tüketimi üfleme | 4,24 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 1,32 cfm |
| Vakum debisi (maks.) | 0,98 cfm |
| Maks. vakum | -26,87 inHg |
| Ürün ailesi | SCPS-UHV-HD |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.
SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.