Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SEM-C 25 SDA NO AS

Parça no.: 10.02.02.03204

Kademeli ejektör (kontrol edilebilir) yüksek vakum kapasitesi ile

Endüstriler: Ahşap | Genel | Paketleme

Boyut25
Ek fonksiyonEksenel susturucu
Vakum debisi (maks.)338 (l/min)
Hava tüketimi emiş100 (l/min)
Maks. vakum-870 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Şekil kompakt ejektörlerÜfleme sistemi ile

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 94,5  mm
B1 170  mm
d 5,5  mm
D1 40  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 70  mm
L 199,5  mm
L1 279,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (maks.) 338  l/min
Tahliye derecesi 87  %
Hava tüketimi emiş 100  l/min
Kontrol Valfi Normalde açık
Ağırlık 1,64  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Boyut 25
Ürün ailesi SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git