Schmalz

Poskusite pozneje ali se obrnite na lokalno kontaktno osebo.

  • POSTAVKA, KI SE POSTOPOMA UKINJA

SEM-C 25 SDA NO AS

Part no.: 10.02.02.03204

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Industries: Packaging | Universal | Wood

Size25
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)338 (l/min)
Air consumption suction100 (l/min)
Max. vacuum-870 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Ta postavka je bila ukinjena.

Žal želenega izdelka ni več mogoče naročiti. Naslednji izdelek trenutno ni na voljo. Če imate vprašanja o nadomestnem izdelku, vam bo lokalna kontaktna oseba z veseljem kadar koli pomagala.

Pojdite na kontaktni obrazec
Design Data
Design image
Attribute Value
B 94,5  mm
B1 170  mm
d 5,5  mm
D1 40  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 70  mm
L 199,5  mm
L1 279,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Technical Data
Attribute Value
Suction rate (max.) 338  l/min
Degree of evacuation 87  %
Air consumption suction 100  l/min
Control valve Normally open
Weight 1,64  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Size 25
Product family SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
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
Kanal trgovine, povezan z vašim računom, se ne ujema s kanalom zahtevanega URL-ja. Če si želite ogledati cene ali oddati naročilo, preklopite na kanal, ki je značilen za vašega uporabnika.

0 izdelki uspešno dodani v košarico

Pojdi v nakupovalno košarico