Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • POISTUVA ERÄ

SEM-C 25 SDA NO AS

Osanro: 10.02.02.03204

Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity

Toimialat: Pakkaus | Puu | Yleiskäyttö

Size25
Additional functionSilencer axial
Suction rate (max.)338 (l/min)
Air consumption suction100 (l/min)
Max. vacuum-870 (mbar)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsWith blow-off system

Tämä tuote on poistunut käytöstä.

Valitettavasti haluttua tuotetta ei voi enää tilata. Seuraavaa tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Jos sinulla on kysyttävää vaihtoehdosta, paikallinen yhteyshenkilösi auttaa sinua mielellään milloin tahansa.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 94,5  mm
B1 170  mm
d 5,5  mm
D1 40  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 70  mm
L 199,5  mm
L1 279,5  mm
L2 10,5  mm
X1 183  mm
Y1 55  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction rate (max.) 338  l/min
Degree of evacuation 87  %
Air consumption suction 100  l/min
Control valve Normally open
Weight 1,64  kg
Operating temperature 0 ... 50 °C
Size 25
Product family SEM-C
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin