VRL-R NPT1 50.3x39 AL
Parça no.: 10.02.01.02097
Eklenti (yuvarlak)
| Malzeme | Alüminyum |
| Dış çap D | 50.3 (mm) |
| Uzunluk L | 39 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 25 mm |
| D | 50,3 mm |
| G1 | NPT1"-F |
| G2 | NPT1-M |
| L | 39 mm |
| L1 | 53 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 100 g |
| Malzeme | Alüminyum |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon