Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VRL-R NPT1 50.3x39 AL

Numero articolo: 10.02.01.02097

Prolunga (tonda)

MaterialeAlluminio
Diametro esterno D50.3 (mm)
Lunghezza L39 (mm)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 25  mm
D 50,3  mm
G1 NPT1"-IG
G2 NPT1-AG
L 39  mm
L1 53  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Temperatura d'intervento °C
Peso 100  g
Materiale Alluminio
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello