SBP-C 20 G03 NO A VS-T
Parça no.: 10.02.01.01010
Temel ejektör "BAZ POMPASI kontrollü" çok hafif inşaat
Endüstriler: Genel
| Nozul çapı | 2 (mm) |
| Tahliye derecesi | 85 (%) |
| Bağlantı | G1/4"(1)-G3/8"(1) |
| Optimum çalışma basıncı | 4.5 (bar) |
| Vakum debisi (maks.) | 123 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 208 (l/min) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Şekil kompakt ejektörler | Üfleme fonksiyonu |
| Çalışma modu | elektroni̇k vakum anahtari |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 65,5 mm |
| H1 | 72 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 26 mm |
| H4 | 17,3 mm |
| L | 159,5 mm |
| L1 | 235,5 mm |
| L2 | 54 mm |
| L3 | 62 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 19 mm |
| X1 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 2 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 7,4 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 123 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 12,5 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 208 l/min |
| Ses seviyesi serbest | 77 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 68 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Optimum çalışma basıncı | 4,5 bar |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 7 mm |
| Ağırlık | 220 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimum basınç | 65,2 psi |
| Vakum debisi (maks.) | 4,34 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 7,35 cfm |
| Hava tüketimi üfleme | 3,18 cfm |
| Ürün ailesi | SBP-C |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon