Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SBP-C is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available spare parts: silencer

Available accessories: mounting plate, mounting set, connection cable

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SBP-C 20 G03 NO A VS-T

Osanro: 10.02.01.01010

Basic ejector "BASE PUMP-controlled" with very light construction

Toimialat: Yleiskäyttö

Nozzle diameter2 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
ConnectionG1/4"(1)-G3/8"(1)
Optimal operating pressure4.5 (bar)
Suction rate (max.)123 (l/min)
Air consumption suction208 (l/min)
Control valveNormally open
Shape compact ejectorsBlow-off function
Operation modeelectronic vacuum switch
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 20  mm
d 4,2  mm
D 20  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 G3/8"-F
H 65,5  mm
H1 72  mm
H2 5,2  mm
H3 26  mm
H4 17,3  mm
L 159,5  mm
L1 235,5  mm
L2 54  mm
L3 62  mm
SW1 17  mm
SW2 19  mm
X1 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 2  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 7,4  m³/h
Suction rate (max.) 123  l/min
Air consumption suction 12,5  m³/h
Air consumption suction 208  l/min
Sound pressure level free 77  dB(A)
Sound pressure level suction 68  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Optimal operating pressure 4,5  bar
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 7  mm
Weight 220  g
Operating temperature 0 ... 50 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Optimal pressure 65,2  psi
Suction rate (max.) 4,34  cfm
Air consumption suction 7,35  cfm
Air consumption blow-off 3,18  cfm
Product family SBP-C
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin