SEG 07 HS
Parça no.: 10.02.01.00255
Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için
Endüstriler: Genel
| Nozul çapı | 0.7 (mm) |
| Şekil | Yüksek vakum için |
| Vakum debisi (maks.) | 14 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 21 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 16 mm |
| D | 15 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 26 mm |
| L | 52 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 0,7 mm |
| Tahliye derecesi | 85 % |
| Vakum debisi (maks.) | 14 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 0,8 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 0,49 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 21 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 1,3 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 0,74 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
| Optimum basınç | 72,5 psi |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 4 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Ağırlık | 41 g |
| Ürün ailesi | SEG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon