SEG 07 HS-S SDA
Parça no.: 10.02.01.00275
Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için
Endüstriler: Genel
| Nozul çapı | 0.7 (mm) |
| Şekil | dar |
| Ek fonksiyon | Eksenel susturucu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 21 (l/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 10 mm |
| D | 8 mm |
| D2 | 8,4 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | M5-F |
| H | 20 mm |
| L | 40 mm |
| L1 | 64,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nozul çapı | 0,7 mm |
| Tahliye derecesi | 82 % |
| Vakum debisi (maks.) | 16 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 1 m³/h |
| Vakum debisi (maks.) | 0,57 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 21 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 1,3 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 0,74 cfm |
| Ses seviyesi serbest | 75 dB(A) |
| Ses seviyesi emiş | 68 dB(A) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Optimum çalışma basıncı | 5 bar |
| Optimum basınç | 72,5 psi |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 2 mm |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum | 2 mm |
| Çalışma sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Ağırlık | 11 g |
| Ürün ailesi | SEG |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon