Schmalz

Sipariş Bilgileri

Temel ejektör SEG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SEG 07 HS-S

Parça no.: 10.02.01.00276

Sağlam gövdeye sahip temel ejektör evrensel kullanım için

Endüstriler: Genel

Nozul çapı0.7 (mm)
Şekildar
Vakum debisi (maks.)16 (l/min)
Hava tüketimi emiş21 (l/min)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 10  mm
D 8  mm
G1 M5-F
G2 M5-F
G3 M5-F
H 20  mm
L 40  mm
SW1 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul çapı 0,7  mm
Tahliye derecesi 82  %
Vakum debisi (maks.) 16  l/min
Vakum debisi (maks.) 1  m³/h
Vakum debisi (maks.) 0,57  cfm
Hava tüketimi emiş 21  l/min
Hava tüketimi emiş 1,3  m³/h
Hava tüketimi emiş 0,74  cfm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 43,5 ... 87,0
Optimum çalışma basıncı 5  bar
Optimum basınç 72,5  psi
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 2  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 2  mm
Çalışma sıcaklığı -10 ... 80 °C
Ağırlık 10  g
Ürün ailesi SEG
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git