Schmalz

Sipariş Bilgileri

Alan tutucu FQE-V Xc bireysel olarak yapılandırılır ve bağlanmaya hazır olarak teslim edilir. Talep üzerine özel tutucular. Kavrayıcı şunlardan oluşur:

  • entegre pnömatik vakum üretimi
  • vantuz açma/kapama ve üfleme açma/kapama için kontrol valfleri
  • serbestçe ölçeklendirilebilir 3D baskılı emiş plakası

Mevcut yedek parçalar: yedek köpük, ejektör nozulları, tapalar, susturucu eki, geçmeli vidalı rakorlar, hortum manşonları, koruma kapakları, elastomer vantuzlar, filtre diskleri, akış kısıtlayıcı vidalı nozullar

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kabloları, vakum hortumları, vakum/basınç anahtarları, yaylı pistonlar, bilyeli mafsallar, harici vakum jeneratörleri, vakum filtreleri, vakum valfleri, solenoid valfler, vakum göstergeleri

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FQE-V Xc R 400x280 SW80 SPB2 F

Parça no.: 10.01.44.00560

Geniş alanlı vakumlu gripper sistemi akış dirençleri ile

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ŞekilEntegre vakum üretimi
Fonksiyon
FormDikdörtgen
Uzunluk L400 (mm)
Genişlik B280 (mm)
Yükseklik H115.3 (mm)
Valf tipiAkış direnci
Nozul çapı0.8 (mm)
ileFilter
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar SPB2
Çap Ds40 (mm)
Emme hücresi sayısı45
Ejektör sayısı3
Vakum jeneratörü tasarımıEjektör modülü SEP
Kontrol ValfiNormalde açık
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 280  mm
dn 10  mm
Ds 40  mm
G2 M5-F
H 115,3  mm
H1 160,8  mm
H2 47  mm
L 400  mm
Vantuz tipi Körüklü vantuzlar SPB2
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil Entegre vakum üretimi
Form Dikdörtgen
Nozul çapı 0,8  mm
Kontrol Valfi Normalde açık
İnşaat vakum anahtarı PNP anahtarlama
Emme hücresi sayısı 45
Ağırlık 2,9  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git