FQE-V Xc R 400x280 SW80 SPB2 F
Numero articolo: 10.01.44.00560
Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Funzione | controlled |
| Forma | Rettangolare |
| Lunghezza L | 400 (mm) |
| Larghezza B | 280 (mm) |
| Altezza H | 115.3 (mm) |
| Tipo di valvola | Resistenza di flusso |
| Diametro dell'ugello | 0.8 (mm) |
| con | Filtro |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
| Diametro Ds | 40 (mm) |
| Numero di celle di aspirazione | 45 |
| Numero di eiettori | 3 |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 280 mm |
| dn | 10 mm |
| Ds | 40 mm |
| G2 | M5-IG |
| H | 115,3 mm |
| H1 | 160,8 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 400 mm |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto SPB2 |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Forma | Rettangolare |
| Diametro dell'ugello | 0,8 mm |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Numero di celle di aspirazione | 45 |
| Peso | 2,9 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione