SVB-Y 10-7/8-6
Parça no.: 10.09.02.00093
Plug connection, Y
Endüstriler: Genel | Lojistik | Paketleme
| Uzunluk L | 40 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Nominal boyut | 7 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 12,7 mm |
| d | 10 mm |
| D1 | 13,5 mm |
| L | 40 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 7 mm |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Ağırlık | 16 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon