SVB-Y 10-7/8-6
Numero articolo: 10.09.02.00093
Collegamento a innesto a Y
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Lunghezza L | 40 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 7 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 12,7 mm |
| d | 10 mm |
| D1 | 13,5 mm |
| L | 40 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 7 mm |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Peso | 16 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione