Schmalz

Sipariş Bilgileri

FXCB robot seti demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

  • Alan tutucu sistemi FXCB
  • Flanş modülü MOD-FLAN (isteğe bağlı)
  • Bağlantı kablosu ASK-B
  • Yazılım içeren USB bellek (isteğe bağlı)

Mevcut yedek parçalar: flanş modülü MOD-FLAN (opsiyonel), bağlantı kablosu ASK-B, ön folyo MASK-FOL, solenoid valf EMV, sızdırmazlık plakası DI-PL, susturucu SD

Mevcut aksesuarlar: vakum / basınçlı hava hortumu VSL

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

ROB-SET FXCB YASKAWA O20

Parça no.: 10.01.43.00067

Aşağıdakiler için komple vakum sistemi hafif robotlara bağlanma

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

ile
içinYASKAWA
TipHC10DT <2022
İnşaat vakum anahtarıNPN anahtarlama
Kontrol ValfiNormalde açık
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
B1 159  mm
H 131,4  mm
H1 137,4  mm
H2 20  mm
L 300  mm
L1 331  mm
L2 99  mm
L3 102  mm
dn 10  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ağırlık 2  kg
Vakum debisi (maks.) 525,9  l/min
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 20 mm
Emme hücresi sayısı 45
Yük kapasitesi (dikey) 80  N
Kaldırma kapasitesi (yatay) 350  N
için YASKAWA
Ürün ailesi ROB-SET-FXCB
The technical properties of the robot types may vary by region. The stated compatibility of the set is based on standard European models.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git