ROB-SET FXCB FANUC SPB2
Parça no.: 10.01.43.00148
Complete vacuum system for connecting to lightweight robots
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| ile | |
| için | FANUC |
| Tip | CRX |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 2 kg |
| Vakum debisi (maks.) | 525,9 l/min |
| Emme hücresi sayısı | 15 |
| Yük kapasitesi (dikey) | 80 N |
| Kaldırma kapasitesi (yatay) | 350 N |
| için | FANUC |
| Ürün ailesi | ROB-SET-FXCB |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |