SXT-CL P 25 40 AL
Parça no.: 10.07.13.00110
Yuvarlak Tooling için Kelepçe
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Şekil | Paralel |
| Genişlik B | 40 (mm) |
| Uzunluk L | 116 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| İnşaat kullanımı | Boru 25 / 40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 40 mm |
| G1 | M10-F |
| H | 58 mm |
| H1 | 58,5 mm |
| L | 116 mm |
| L2 | 37,2 mm |
| X1 | 49,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Paralel |
| Ağırlık | 390 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon