SXT-CL P 25 40 AL
N° de artículo: 10.07.13.00110
Abrazadera para herramientas red.
Industrias: Automóvil | Metal
| Forma | Paralelas |
| Anchura B | 40 (mm) |
| Longitud L | 116 (mm) |
| Material | Aluminio |
| Diseño de aplicación | Tubo 25 / 40 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 40 mm |
| d | 25 mm |
| d1 | 40 mm |
| G1 | M10-HE |
| H | 58 mm |
| H1 | 58,5 mm |
| L | 116 mm |
| L2 | 37,2 mm |
| X1 | 49,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Forma | Paralelas |
| Peso | 390 g |
| Familia de productos | SXT |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación