SXT-CL-EXT-D25-250-F40
Parça no.: 10.07.13.00101
Vakum komponentlerini yuvarlak toolinglere bağlamak için uzatmalı döner kol
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Dış çap D | 40 (mm) |
| İç çap d | 25 (mm) |
| Delik aralığı X1 | 251 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Bağlantı 1 | D25 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 25 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 299,5 mm |
| L1 | 300 mm |
| L2 | 200 mm |
| X1 | 251 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Dişi |
| Ağırlık | 500 g |
| Ürün ailesi | SXT |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon