SXT-CL-EXT-D40-100-T25
Parça no.: 10.07.13.00232
Uzatmalı döner kol ile eklenti vakum komponentlerini bağlayın yuvarlak aletler ile
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Dış çap D | 25 (mm) |
| İç çap d | 40 (mm) |
| Uzunluk L3 | 100.5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| Bağlantı 1 | D40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 25 mm |
| d | 40 mm |
| H | 65 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| L | 127,5 mm |
| L1 | 128 mm |
| L2 | 75 mm |
| L3 | 100,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Alüminyum |
| Şekil | Tüp |
| Ağırlık | 200 g |
| Ürün ailesi | SXT |
Performans verisi
Performans verisi
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon