STF G1-1/4-IG N
Parça no.: 10.01.25.07008
Toz filtresi
Endüstriler: Genel
| Yükseklik H | 116 (mm) |
| Dış çap D | 136 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Ağırlık | 1 (kg) |
| Bağlantı | G1-1/4"-F |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Parça no.: 10.01.25.07008
Toz filtresi
Endüstriler: Genel
| Yükseklik H | 116 (mm) |
| Dış çap D | 136 (mm) |
| Ölçüm aralığı [bar] | bar |
| Ağırlık | 1 (kg) |
| Bağlantı | G1-1/4"-F |