DI-PL 1036x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
Parça no.: 10.01.38.01177
Sızdırmazlık plakası (FXP/FMP)
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 1036 (mm) |
| Genişlik B | 128 (mm) |
| Yükseklik H | 20 (mm) |
| Malzeme türü | Sünger açık, yükseklik 20 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 128 mm |
| H | 20 mm |
| L | 1.036 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon