SA-LEIST 106x19.8 SPB2-20P 3S
Parça no.: 10.01.38.02479
Vantuzlu bağlantı şeridi
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 106 (mm) |
| Genişlik B | 19.8 (mm) |
| Yükseklik H | 32.8 (mm) |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
| Çap Ds | 20 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 19,8 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 32,8 mm |
| L | 106 mm |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar SPB2 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon