Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SA-LEIST 106x19.8 SPB2-20P 3S

Numero articolo: 10.01.38.02479

Profilo per mettere di ventosa

Industrie: Universale

Lunghezza L106 (mm)
Larghezza B19.8 (mm)
Altezza H32.8 (mm)
Tipo ventosaVentose a soffietto SPB2
Diametro Ds20 (mm)
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 19,8  mm
Ds 20  mm
H 32,8  mm
L 106  mm
Tipo ventosa Ventose a soffietto SPB2
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello