Schmalz

Sipariş Bilgileri

Alan tutucu sistemleri FEL, bağlanmaya hazır ürün olarak mevcuttur. Özelleştirilmiş tutucular istek üzerine temin edilebilir.

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık süngeri

Mevcut aksesuarlar: vakum hortumu, vakum/basınç sensörleri, yaylı bağlantılar, bilyeli mafsallar, flanş modülleri, harici vakum jeneratörleri, vakum filtreleri, valfler, manyetik valfler, vakum göstergeleri

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

Parça no.: 10.01.46.00114

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Endüstriler: Elektronik | Genel

Uzunluk L352 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 2x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L590 (mm)
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.2 (kg)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 130  mm
dn 12  mm
H 26,5  mm
H1 31,3  mm
H2 10  mm
L 352  mm
L1 377,7  mm
L2 112  mm
L3 156,5  mm
L4 144  mm
L5 90  mm
L6 90  mm
Y1 90  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil 1x pasif bölge / 2x emme bölgesi
Malzeme türü Sünger açık, yükseklik 10 mm
140  N
Nozul çapı 0,7  mm
Düzenleme emme hücreleri 3 sıra, 18 mm
Emme hücresi sayısı 26
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 104  l/min
Ağırlık 1,2  kg
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git