VEE-QCMV HV 2 07 13 SD
Parça no.: 10.01.36.00206
Entegre VEE vakum modülü ejektör modülü ecoPump SEP
Endüstriler: Paketleme
| Şekil | Yüksek Vakum |
| Aşama sayısı | 2 |
| Nozul boyutu | 0,7 mm |
| Ek fonksiyon | Susturucu |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 55 mm |
| d | 6 mm |
| D | 25,4 mm |
| Dmk | 46 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-M |
| H | 37,9 mm |
| H1 | 53 mm |
| L | 133,1 mm |
| L2 | 89 mm |
| LG2 | 7,6 mm |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon